JAJSEQ4A February 2018 – April 2018 TPSM84424
PRODUCTION DATA.
TPSM84424パワー・モジュールは、4AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに小型のQFMパッケージに実装した、使いやすい集積電源です。この電源ソリューションは、わずか6個の外付け部品で動作し、個々の設計要件に応じて主要なパラメータの変更も可能です。また TurboTrans™機能を使用して、超高速の過渡応答を実現できます。TurboTransにより、過渡応答を最適化して出力電圧偏差を低減し、必要な出力容量を削減することができます。
7.5mm×7.5mm×5.3mm、24ピンのQFMパッケージはプリント基板に簡単にハンダ付けでき、消費電力特性が非常に優れています。TPSM84424はパワー・グッド、プログラム可能なUVLO、トラッキング、プリバイアス・スタートアップなど多くの機能に加えて、過電流および過熱に対する保護機能があり、広範なデバイスおよびシステムへ柔軟に電力を供給できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPSM84424 | QFM (24) | 7.50mm×7.50mm |