DATA SHEET
TPSM84824 4.5V~17V入力、0.6V~10V出力、8A電源モジュール
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- インダクタ内蔵の電源ソリューション
- 7.5mm×7.5mm×5.3mmのQFMパッケージ
- 入力電圧範囲: 4.5V~17V
- 広い出力電圧範囲: 0.6V~10V
- 最高96%の効率
- 調整可能な固定スイッチング周波数
(200kHz~1.6MHz)
- 外部クロックに同期可能
- 超高速の負荷ステップ応答 (TurboTrans™)
- パワー・グッド出力
- EN55011 Class B放射EMI制限に合致
- 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
- 動作時IC接合部温度範囲: -40℃~+150℃
- WEBENCH® Power Designerにより、TPSM84824を使用するカスタム設計を作成