TPSM8A28 および TPSM8A29 降圧パワー・モジュールは小型かつ高効率です。このモジュール・ファミリにはインダクタと基本的な受動部品が内蔵されており、外部補償が不要で、ソリューション・サイズを最小化できます。
差動リモート・センス機能、高性能の内蔵 MOSFET、高精度の 0.6V リファレンス、D-CAP3™ 制御モード、選択可能なスキップ・モード、プログラム可能なソフトスタートなどを特長としています。
TPSM8A28 と TPSM8A29 は鉛フリーであり、RoHS に完全準拠 (適用除外なし) しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPSM8A28 | B3QFN-RDG | 6.5mm × 7.5mm |
TPSM8A29 | B3QFN-RDG | 6.5mm × 7.5mm |