データシート
TPSM8A29
- TPSM8A28:入力範囲:3V~16V、最大 12A
- TPSM8A29:入力範囲:4V~16V、最大 15A
- 入力範囲:2.7V~16V、外部バイアス (4.75V~5.3V) あり
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- MOSFET、インダクタ、基本的な受動部品を内蔵
- 高速な負荷ステップ応答を実現する D-CAP3™ 制御モード
- すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
- 精度 ±1% の 0.6V リファレンス電圧 (接合部温度:–40℃~+125℃)
- 軽負荷時の高効率を実現するため、FCCM または自動スキップ Eco-mode™ を選択可能
- 電流制限を RTRIP でプログラム可能
- スイッチング周波数をピンで選択可能:600kHz、800kHz、1MHz
- 高い出力精度を達成するための差動リモート・センス
- ソフトスタート時間をプログラム可能
- トラッキング用の外部リファレンス入力
- プリバイアス付きスタートアップ機能
- オープン・ドレインのパワー・グッド出力
- OC および UV フォルトのためのヒカップ、OV フォルトのためのラッチオフ
- 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm の RDG パッケージ
- RoHS に完全準拠 (適用除外なし)
TPSM8A28 および TPSM8A29 降圧パワー・モジュールは小型かつ高効率です。このモジュール・ファミリにはインダクタと基本的な受動部品が内蔵されており、外部補償が不要で、ソリューション・サイズを最小化できます。
差動リモート・センス機能、高性能の内蔵 MOSFET、高精度の 0.6V リファレンス、D-CAP3™ 制御モード、選択可能なスキップ・モード、プログラム可能なソフトスタートなどを特長としています。
TPSM8A28 と TPSM8A29 は鉛フリーであり、RoHS に完全準拠 (適用除外なし) しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPSM8A28/TPSM8A29 差動リモート・センス機能搭載、2.7V~16V 入力、12A/15A 降圧パワー・モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 2月 7日 |
アプリケーション概要 | Solving power design challenges in oscilloscope applications | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 | |||
ユーザー・ガイド | TPSM8A29 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 1月 28日 | |||
アプリケーション・ノート | TPSM8A29 Fast Load Transient with DCAP3 | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM8A29EVM — TPSM8A29 評価基板、差動リモート・センス機能搭載 2.7V ~ 15V、15A 降圧パワー・モジュール
TPSM8A29EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、インダクタ内蔵の 15A 降圧コンバータである TPSM8A29 を評価し、小型ソリューション・サイズと設計期間の短縮を実現できます。デフォルトの出力電圧範囲は 0.8V ~ 5.0V であり、出力コンデンサをフレキシブルに配置できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
B3QFN (RDG) | 25 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点