TPSM8A29EVM
TPSM8A29 評価基板、差動リモート・センス機能搭載 2.7V ~ 15V、15A 降圧パワー・モジュール
TPSM8A29EVM
概要
TPSM8A29EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、インダクタ内蔵の 15A 降圧コンバータである TPSM8A29 を評価し、小型ソリューション・サイズと設計期間の短縮を実現できます。デフォルトの出力電圧範囲は 0.8V ~ 5.0V であり、出力コンデンサをフレキシブルに配置できます。
特長
- インダクタと N チャネル・パワー MOSFET を内蔵
- 高速過渡応答と外部補償の不要化に役立つ D-CAP3 制御トポロジー
- FCCM/DCM いずれかの動作が選択可能で、スイッチング周波数は 600kHz、800kHz、または 1MHz
- オプションのリモート・センス
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM8A29EVM — TPSM8A29 evaluation board 2.7-V to 15-V, 15-A buck power module with differential remote sense
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPSM8A29 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 1月 28日 | ||
証明書 | TPSM8A29EVM-136 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 5月 7日 |