TPSM8S6C24 は、高集積の使いやすい非絶縁型 DC/DC 降圧パワー・モジュールで、メーカー固有の PMBus コマンドが追加され、EXTENDED_WRITE_PROTECT と PASSKEY が追加されているため、標準の Write Protect コマンドよりも高い分解能で書き込み機能を制限することで、PMBus への悪意のあるアクセスに対するセキュリティが向上します。
TPSM8S6C24 は 35A のパワー・モジュールであり、4 倍のスタッカビリティで最大 140A を供給できます。本デバイスには、最低 2.95V の低い電圧範囲の使用を可能にすることによりコンバータの効率を向上させる、外部 5V 電源を使用して内蔵 5V LDO をオーバードライブするオプションがあります。
TPSM8S6C24 パワー・モジュールは入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム・サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。