TPSM8S6C24
- 拡張セキュリティ機能を内蔵
- 4.25V~16V (PVIN を AVIN に接続、内部 LDO)
- 2.95V~16V (PVIN および AVIN 分割レール、または VDD5 に外部バイアスを印加)
- MOSFET、インダクタ、基本的なパッシブ部品を内蔵
- 選択可能な内部補償を備えた平均電流モード制御
- ピンストラップで設定可能な 0.5V~3.6V の出力電圧範囲
- 0.25V~3.6VPMBus VOUT_COMMAND 範囲
- 豊富な PMBus コマンド・セット、V OUT、I OUT、ダイ温度のテレメトリを含む
- 内蔵 FB 分圧器を使った差動リモート検出により、V OUT 誤差を 1% 未満に低減
- -40℃~+125℃、T J
- PMBus による AVS およびマージニング機能
- マルチファンクション選択 (MSEL) ピンによる PMBus デフォルト値のピンストラップ設定
- 275kHz~1.1MHz で 9 つのスイッチング周波数を選択可能
- 周波数同期入力 / 同期出力
- プリバイアス出力をサポート
- 16mm × 11mm × 4.3mm の 45 ピン MOY パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPSM8S6C24 を使用するカスタム設計を作成
TPSM8S6C24 は、高集積の使いやすい非絶縁型 DC/DC 降圧パワー・モジュールで、メーカー固有の PMBus コマンドが追加され、EXTENDED_WRITE_PROTECT と PASSKEY が追加されているため、標準の Write Protect コマンドよりも高い分解能で書き込み機能を制限することで、PMBus への悪意のあるアクセスに対するセキュリティが向上します。
TPSM8S6C24 は 35A のパワー・モジュールであり、4 倍のスタッカビリティで最大 140A を供給できます。本デバイスには、最低 2.95V の低い電圧範囲の使用を可能にすることによりコンバータの効率を向上させる、外部 5V 電源を使用して内蔵 5V LDO をオーバードライブするオプションがあります。
TPSM8S6C24 パワー・モジュールは入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム・サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。
1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ・オフ、無視のいずれかに設定できます。スタック・デバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力を供給するすべての TPSM8S6C24 コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、PMBus 通信を使わないで BOM 選定で設定することもでき、プログラムなしの電源投入をサポートしています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPSM8S6C24 PMBus® および Extended Write Protection 付き、最大 4 倍までのスタッカビリティ、2.95V~16V、シングル 35A、同期整流式降圧パワー・モジュール データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 2月 9日 |
証明書 | TPSM8S6C24SEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM8S6C24SEVM-1PH — TPSM8S6C24 の評価基板
TPSM8S6C24 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
QFM (MOY) | 45 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点