TPSM8S6C24SEVM-1PH

TPSM8S6C24 の評価基板

TPSM8S6C24SEVM-1PH

購入

概要

TPSM8S6C24EVM-1PH 評価基板 (EVM) は、シングル出力構成の TPSM8S6C24 パワー モジュールの動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧範囲は 5V ~ 16V、出力電圧は 1.2V、最大出力電流は 35A です。TPSM8S6C24SEVM-1PH を使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミング (設定) と監視が可能です。

特長
  • 1.2V の安定化出力で、最大 35A DC の出力電流を供給
  • 重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高いテスト ポイント
  • PMBus コネクタ経由で、USB アダプタと容易に接続可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM8S6C24 セキュリティ強化、2.95V ~ 16V 入力、35A、4 個のスタッカブル対応、PMBus® パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM8S6C24SEVM-1PH — TPSM8S6C24 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM8S6C24 Power Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 11月 28日
証明書 TPSM8S6C24SEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ