JAJSMY5 July 2024 TRF1108
ADVANCE INFORMATION
TRF1108 は、非常に高性能な差動-シングルエンド (D2S) アンプで、無線周波数 (RF) アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 DAC39RF10 や AFE7950 などの D/A コンバータ (DAC) で駆動する場合に D2S 変換を必要とするアプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF 2mm x 2mm パッケージで供給されます。
TRF1108 は 5V の単一電源で動作し、AC 結合アプリケーション用に同相電圧が内部で設定されます。入力同相電圧が外部で設定されたデュアル電源により、DC 結合アプリケーションが可能になります。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。