TRF1108
- 差動-シングルエンド (D2S) RF アンプ
- DC 近傍から 8GHz
- ゲイン:2GHz 時に 15.5dB
- OP1dB:
- 2GHz:12dBm
- 6GHz:10dBm
- OIP3:
- 2GHz:28dBm
- 6GHz:28.5dBm
- ノイズ指数 (NF) および入力ノイズ スペクトル密度:
- 2GHz:11dB および -163dBm/Hz
- 6GHz:11.5dB および -162.5dBm/Hz
- HD2 および HD3:
- HD2 (1GHz): 2dBm で -60dBc
- HD3 (1GHz): 2dBm で -58dBc
- 付加 (残留) 位相ノイズ:
- 1GHz:-154.6dBc/Hz (10kHz オフセット時)
- ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.6dB および ±2º
- 100Ω にマッチングされた差動入力
- 50Ω にマッチングされたシングルエンド出力
- パワーダウン機能
- 5V 電源
- 動作電流:170mA
TRF1108 は、非常に高性能な差動-シングルエンド (D2S) アンプで、無線周波数 (RF) アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 DAC39RF10 や AFE7950 などの D/A コンバータ (DAC) の出力で D2S 変換を必要とするアプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF 2mm x 2mm パッケージで供給されます。
TRF1108 の主な使用事例は、デバイスが 5V の単一電源で動作し、バイアスを簡素化するために内部で設定された同相電圧を備えた AC 結合アプリケーションです。入力同相電圧を設定するアプリケーション回路を活用して、デュアル電源を使用することで、アンプを DC 結合できます。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TRF1108EVM — TRF1108の評価基板
TRF1108 の評価基板 (EVM) は、TRF1108 デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、差動入力からシングルエンド出力への変換 (D2S) を行う RF アンプです。このデバイスは、D/A コンバータ (DAC) の出力を使用して駆動する際に D2S 変換を必要とするアプリケーション向けの設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN-FCRLF (RPV) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。