TRF1108EVM

TRF1108 の評価基板

TRF1108EVM

購入

概要

TRF1108 の評価基板 (EVM) は、TRF1108 デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、差動入力からシングルエンド出力への変換 (D2S) を行う RF アンプです。このデバイスは、D/A コンバータ (DAC) の出力を使用して駆動する際に D2S 変換を必要とするアプリケーション向けの設計を採用しています。

特長
  • 5V 単一電源電圧で動作
  • 差動入力信号
  • 100Ω 差動入力とのマッチングを想定した設計
  • ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
RF FDA
TRF1108 アクティブ バラン搭載、10MHz ~ 12GHz、3dB 帯域幅、差動からシングルエンドへの RF 変換アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

TRF1108EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TRF1108EVM — TRF1108 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TRF1108 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 7月 24日
証明書 TRF1108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 7月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ