JAJSMY5A July 2024 – November 2024 TRF1108
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
VSS | Negative supply voltage, referenced to RF ground | –3.5 | 0 | V | |
VDD | Positive supply voltage | VSS + 4.75 | VSS + 5 | VSS + 5.25 | V |
TA | Ambient air temperature | –40 | 25 | °C | |
TJ | Junction temperature | 125 | °C |