JAJSJF6C October 2021 – August 2023 TRF1208
PRODUCTION DATA
TRF1208 は非常に高性能な RF アンプで、無線周波数 (RF) アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 ADC12DJ5200RF などの A/D コンバータ (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動形式への変換を必要とする AC 結合アプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、TI の先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。
TRF1208 はシングル・レール電源で動作し、消費電流は約 138mA です。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。
部品番号 |
ゲイン |
パッケージ | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|---|
TRF1208 |
16dB |
RPV (WQFN-FCRLF、12) | 2mm × 2mm |
TRF1208B |
10dB |