JAJSMG1 September 2024 TRF1305B1
ADVMIX
TRF1305B1 は、非常に高性能な閉ループの シングル チャネル RF アンプで、真の DC から 6.5GHz を超える動作帯域幅を持ちます。このデバイスは、ADC12DJ5200RF や ADC32RF5x などの高速で高性能な ADC を、DC 結合または AC 結合のインターフェイスで駆動する優れた性能を備えています。このアンプは、RF、ゼロ IF、複素 IF、および高速の時間領域アプリケーションでの使用に最適化されています。このデバイスは、固定ゲイン構成での性能に最適化されています。より低いゲインが必要な場合は、外付け抵抗を使用します。
TRF1305B1 は、異なる出力同相電圧と入力同相電圧を設定できる VOCM ピンを備えています (たとえば、レベルシフトや、異なる DC 同相電圧を持つほとんどの IQ 降圧コンバータの ADC インターフェイス アプリケーション用)。また TRF1305B1 は、2 レールのフローティング分割または単一電源のオプションと、入力同相範囲を電源に近い範囲に拡張できる MODE ピンを備えています。
TRF1305B1 には、パワー ダウン機能があります。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツ独自の高度な BiCMOS プロセスで製造されており、省スペースの 2mm × 2mm、12 ピンの WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。
部品番号 (1) | D2D パワー ゲイン | パッケージ (2) |
---|---|---|
TRF1305A1(3) | 15 dB | RPV (WQFN-FCRLF、12) |
TRF1305B1 | 10 dB | |
TRF1305C1(3) | 5 dB |