TRF1305B1
- 性能が最適化された 3 つのパワー ゲインのバリエーション:
- 15dB (TRF1305A1)
- 10dB (TRF1305B1)
- 5dB (TRF1305C1)
- 固定ゲインは外付け抵抗で低減可能
- 幅広い大信号 RF 帯域幅:
- TRF1305B1:7.2GHz (3dB)、6.4GHz (1dB)
- OP1dB (差動 100Ω 負荷):
- 15.7dBm (2GHz)、12.8dBm (4GHz)
- OIP3:34dBm (2GHz)、25.5dBm (4GHz)
- ノイズ フィギュア:10.4dB (2GHz)、13.4dB (4GHz)
- スルーレート:25kV/µs
- 広い入力 (±1V) および出力 (±0.5V) の同相電圧範囲
- 柔軟な構成とモード:
- シングルエンド入力、差動出力 (S2D)
- 差動入力、差動出力 (D2D)
- シングルエンド出力 (性能に制限あり)
- AC 結合または DC 結合の入出力
- 調整可能な出力同相電圧
- 同相入力範囲拡張モード
- 5V、柔軟な単一または分割電源をサポート
- アクティブな消費電力:500 mW
- (パワーダウン モード時)
TRF1305B1 は、非常に高性能な閉ループの シングル チャネル RF アンプで、真の DC から 6.5GHz を超える動作帯域幅を持ちます。このデバイスは、ADC12DJ5200RF や ADC32RF5x などの高速で高性能な ADC を、DC 結合または AC 結合のインターフェイスで駆動する優れた性能を備えています。このアンプは、RF、ゼロ IF、複素 IF、および高速の時間領域アプリケーションでの使用に最適化されています。このデバイスは、固定ゲイン構成での性能に最適化されています。より低いゲインが必要な場合は、外付け抵抗を使用します。
TRF1305B1 は、異なる出力同相電圧と入力同相電圧を設定できる VOCM ピンを備えています (たとえば、レベルシフトや、異なる DC 同相電圧を持つほとんどの IQ 降圧コンバータの ADC インターフェイス アプリケーション用)。また TRF1305B1 は、2 レールのフローティング分割または単一電源のオプションと、入力同相範囲を電源に近い範囲に拡張できる MODE ピンを備えています。
TRF1305B1 には、パワー ダウン機能があります。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツ独自の高度な BiCMOS プロセスで製造されており、省スペースの 2mm × 2mm、12 ピンの WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TRF1305B1 シングル チャネル、DC から 6.5GHz 超、3dB 帯域幅、完全差動アンプ データシート | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 7月 8日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF1305x1-D2D Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 9月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TRF1305B1-D2D-EVM — TRF1305B1 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板
TRF1305B1 の評価基板は、TRF1305B1 デバイスを評価するためのセットアップを迅速に実施できるよう設計されています。TRF1305B1 の評価基板は、フレキシブルな 5V 単一電源または分割電源で動作し、AC 結合または DC 結合のどちらかに対応しながら、広い範囲の同相電圧に対処できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN-FCRLF (RPV) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。