TRF1305B1-D2D-EVM
TRF1305B1 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板
TRF1305B1-D2D-EVM
概要
TRF1305B1 の評価基板は、TRF1305B1 デバイスを評価するためのセットアップを迅速に実施できるよう設計されています。TRF1305B1 の評価基板は、フレキシブルな 5V 単一電源または分割電源で動作し、AC 結合または DC 結合のどちらかに対応しながら、広い範囲の同相電圧に対処できます。
特長
- 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
- シングルエンド入力信号または差動入力信号に対応
- 入出力インピーダンスが 50Ω の標準的なテスト機器に容易に接続できる設計を採用
- ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
RF FDA
購入と開発の開始
評価ボード
TRF1305B1-D2D-EVM — TRF1305B1 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF1305x1-D2D Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 9月 14日 | |||
証明書 | TRF1305B1-D2D-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 5月 8日 |