JAJSP99C June 2007 – October 2022 TRS3243
PRODUCTION DATA
TRS3243 デバイスは、3 つのライン・ドライバと 5 つのライン・レシーバで構成されており、DE-9 DTE インターフェイスに理想的です。±15kV のピン間 (シリアル・ポート接続ピン、GND を含む) ESD (HBM) 保護機能を備えています。フレキシブルな電源機能は自動的に電力を節約します。リング・インジケータと有効な RS232 入力をチェックできるように、特別な出力 (ROUT2B、INVALID) は常に有効化されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TRS3243 | SSOP (28) | 10.20mm × 5.30mm |
TSSOP (28) | 9.70mm × 4.40mm |