データシート
この製品には新バージョンがあります。
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
TRS3243
- 3V~5.5V の VCC 電源で動作
- IBM PC/AT™ シリアル・ポート用の シングルチップおよび単一電源インターフェイス
- 人体モデル (HBM) で ±15kV の RS-232 バス・ピン ESD 保護
- TIA/EIA-232-F および ITU V.28 規格の要件に適合
- 3 つのドライバと 5 つのレシーバ
- 最高 250kbps で動作
- 小さいアクティブ電流:300µA (標準値)
- 小さいスタンバイ電流:1µA (標準値)
- 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
- 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
- 常時アクティブの非反転レシーバ出力 (ROUT2B)
- 動作温度範囲
- TRS3243C:0℃~70℃
- TRS3243I:-40℃~85℃
- シリアルマウス駆動可能
- 有効な RS-232 信号が検出されない場合、 自動パワー・ダウン機能により ドライバ出力をディスエーブル
TRS3243 デバイスは、3 つのライン・ドライバと 5 つのライン・レシーバで構成されており、DE-9 DTE インターフェイスに理想的です。±15kV のピン間 (シリアル・ポート接続ピン、GND を含む) ESD (HBM) 保護機能を備えています。フレキシブルな電源機能は自動的に電力を節約します。リング・インジケータと有効な RS232 入力をチェックできるように、特別な出力 (ROUT2B、INVALID) は常に有効化されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TRS3243 ±15kV ESD (HBM) 保護機能搭載、3V~5.5V マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 12月 8日 |
アプリケーション・ノート | RS-232 Frequently Asked Questions | 2020年 11月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-438 Low Power RS-232C Driver and Receiver in CMOS (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Power Requirements in RS-232 Applications (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Removing Ground Noise in Data Transmission Systems | 2007年 10月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Interface Circuits for TIA/EIA-232-F (Rev. A) | 2002年 9月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | Low-Voltage, Single-Supply 232-Standard Interface Solutions (Rev. A) | 2000年 9月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。