DATA SHEET
TS12A12511 負の信号を扱える 5Ω シングル・チャネル SPDT アナログ・スイッチ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- ±2.7V~±6Vのデュアル電源
- 2.7V~12V の単一電源
- 5Ω (標準値) のオン抵抗
- 1.6Ω (標準値) のオン抵抗平坦性
- 3.3V、5V 互換のデジタル制御入力
- レール・ツー・レールのアナログ信号処理
- 高速な tON、tOFF 時間
- デジタル信号とアナログ信号の両方のアプリケーションに対応
- 小型の 8 リード SOT-23、8 リード MSOP、QFN-8 パッケージ
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
- 人体モデルで ±2000V
(A114-B、Class II)
- 荷電デバイス・モデルで ±1000V (C101)