データシート
TS12A12511
- ±2.7V~±6Vのデュアル電源
- 2.7V~12V の単一電源
- 5Ω (標準値) のオン抵抗
- 1.6Ω (標準値) のオン抵抗平坦性
- 3.3V、5V 互換のデジタル制御入力
- レール・ツー・レールのアナログ信号処理
- 高速な tON、tOFF 時間
- デジタル信号とアナログ信号の両方のアプリケーションに対応
- 小型の 8 リード SOT-23、8 リード MSOP、QFN-8 パッケージ
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
- 人体モデルで ±2000V (A114-B、Class II)
- 荷電デバイス・モデルで ±1000V (C101)
TS12A12511 は双方向、シングル・チャネルの単極双投 (SPDT) アナログ・スイッチであり、0 ~ 12V または -6V ~ 6V の振幅で信号を伝えることができます。このスイッチはオン時にどちらの方向にも等しく電流を流します。また、このデバイスのオン抵抗は 5Ω (標準値) と低く、チャネル間ばらつきは 1Ω 以内です。最大消費電流は 1µA 未満であり、-3dB 帯域幅は 93MHz を超えています。TS12A12511 は Break-Before-Make のスイッチング動作を行うため、チャネルの切り替え時に瞬間的な短絡が起きることを回避できます。このデバイスは、8 リード VSSOP、8 リード SOT-23、および 8 ピン WSON パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DRJ) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。