TS3A24159 は 2 チャネルの単極双投 (SPDT) 双方向アナログ・スイッチで、1.65V~3.6V で動作するよう設計されています。このデバイスはオン抵抗が低く、オン抵抗マッチングが非常に優れており、Break-Before-Make 機能によってチャネル間の信号転送時に信号が歪むのを防ぎます。このデバイスは全高調波歪み (THD) 特性が非常に優れており、オン抵抗が低く、極めて低消費電力です。これらの特長も含めた多くの特長から、このデバイスは各種の市場、多くの種類のアプリケーションに適しています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TS3A24159 | VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |
VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm | |
DSBGA (10) | 1.86mm × 1.35mm |