TS3DDR4000 は 12 ビット幅バス・スイッチングが可能な 1:2 または 2:1 の高速 DDR2/DDR3/DDR4 スイッチです。A ポートの全ビットを同時に B または C ポートに切り換えることができます。TS3DDR4000 は DDR2、DDR3、DDR4 メモリ・バスのシステムで動作するよう設計されており、独自のアーキテクチャにより広い帯域幅 (シングル・エンド -3dB 帯域幅 5.6GHz)、低周波数での小さな挿入損失、非常に短い伝播遅延を実現しています。TS3DDR4000 は 1.8V ロジック互換で、すべてのスイッチが双方向であるため、設計を柔軟に行えます。また、TS3DDR4000 には低消費電力モードがあり、このモードではすべてのチャネルが高インピーダンスとなってデバイスの消費電力が最小限に抑えられます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TS3DDR4000 | NFBGA (48) | 8.00mm×3.00mm |