JAJSM20A December 2020 – May 2021 TS3DV642-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TS3DV642-Q1 は、マルチプレクサ / デマルチプレクサ構成で最高 6Gbps のデータ・レートの各種高速差動インターフェイスに使用できる、高速・双方向のパッシブ・アナログ・スイッチです。HDMI 1.4/2.0、DisplayPort 1.4、Mipi DPHY / CPHY DSI / CSI-2 など、多くのアプリケーションに適しています。TS3DV642-Q1 は差動信号とシングルエンド信号の両方に対応できるため、事実上ほとんどの標準および非標準のインターフェイスとの互換性を持ちます。TS3DV642-Q1 の動的特性が可能にした高速スイッチングでは、信号アイ・ダイアグラムの減衰は最小化され、発生するジッタは非常に低いレベルに抑えられます。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。このデバイスは、0V~3.6V の範囲の同相電圧 (CMV) を含む差動信号をサポートしています。また、0V~5.5V のシングルエンド CMOS 信号もサポートしています。
TS3DV642-Q1 は、アクティブ状態において 45μAという非常に低い消費電力を実現しています。本デバイスにはパワー・ダウン・モードも備わっており、このモードでは、すべてのチャネルがハイ・インピーダンス状態となり、デバイスは最小の電力で動作します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TS3DV642-Q1 | WQFN (42) | 3.50mm x 9.00mm |