JAJSP87D September 2010 – October 2022 TS3L501E
PRODUCTION DATA
TS3L501E は、選択入力 (SEL) とパワーダウン・モード入力を備えた 11 チャネル SPDT アナログ・スイッチまたは 22 ビット - 11 ビット・マルチプレクサ / デマルチプレクサ LAN スイッチです。本デバイスは、LED 信号を示すステータスを切り替えるための追加の I/O を備えており、また優れた ESD 保護機能を備えています。SEL 入力は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサのデータ・パスを制御します。パワーダウン入力を使うと、モード選択によって消費電流を最小限に抑えるために、本デバイスをスタンバイ・モードに移行させることができます。
本デバイスは、オン抵抗 (ron) が小さくフラットであり、オン抵抗のマッチングが非常に優れています。入力または出力の静電容量が小さく、帯域幅が広く、スキューが小さく、チャネル間のクロストークが小さいため、このデバイスは 10/100/1000 Base-T などの各種 LAN アプリケーションに適しています。このデバイスは、LAN アプリケーションの機械式リレーを置き換えるために使用できます。本デバイスは、10/100 Base-T のイーサネット・トランシーバからの信号を、ラップトップやドッキング・ステーションの RJ-45 LAN コネクタへ転送するためにも使用できます。
このデバイスは、-40℃~85℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TS3L501E | RUA (WQFN、42) | 9.00mm × 3.50mm |