JAJSFV4F December 2012 – June 2019 TS3USB3000
PRODUCTION DATA.
TS3USB3000デバイスは双極双投(DPDT)マルチプレクサで、高速のMobile High-Definition Link (MHL)スイッチと、USB 2.0 High-Speed (480Mbps)スイッチが同じパッケージに搭載されています。これらの構成から、システム設計者は一般的なUSBまたはMicro-USBコネクタを、MHLビデオ信号とUSBデータの両方に使用できます。
TS3USB3000のVCC範囲は2.3V~4.8Vで、過電圧耐性(OVT)機能がサポートされているため、I/Oピンは最大5.5Vの過電圧状況に耐えられます。電源オフ保護機能により、電力が存在しないときはすべてのI/Oピンが強制的に高インピーダンス・モードになるため、このような状況では信号ラインが完全に絶縁され、過剰なリーク電流が発生しません。TS3USB3000の選択ピンは、1.8Vの制御電圧と互換性があるため、モバイル・プロセッサからの汎用I/O (GPIO)と直接接続が可能です。
TS3USB3000は小型の10ピンUQFNパッケージで供給され、サイズはわずか1.5mm×2mmなので、モバイル・アプリケーションでの使用に理想的です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TS3USB3000 | UQFN (10) | 1.50mm×2.00mm |