このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TS3USB3031 デバイスは、2 チャネル、1:3 マルチプレクサであり、高速の Mobile High-Definition Link (MHL)、 Mobility Display Port (MyDP) スイッチ、 USB 2.0 High-Speed (480Mbps) スイッチが同じパッケージに内蔵されています 。これらの構成により、システム設計者は基板面積を削減でき、また、MHL/MyDP 信号および 2 組の USB データのために、共通の USB または Mico-USB コネクタを使用することにより、複数のコネクタを購入する必要がなくなります。MHL/MyDP パスは、最新の MHL Rev. 3.0 仕様をサポートしています。
TS3USB3031 の VCC 範囲は 2.5V~4.3V であり、過電圧耐性 (OVT) 機能がサポートされているため、I/O ピンは最大 5.5V の過電圧状況に耐えられます。電源オフ保護機能により、電源が存在しないときはすべての I/O ピンが強制的に高インピーダンス モードになるため、このような状況では信号ラインが完全に絶縁され、過剰なリーク電流が発生しません。TS3USB3031 の選択ピンは、1.8V の制御電圧に対応しているので、モバイル プロセッサからの汎用 I/O (GPIO) と直接接続が可能であり、追加の電圧シフト回路が不要です。
TS3USB3031 は、モバイル アプリケーション用に設計された小型の 1.8mm × 1.8mm 12 ピン VQFN パッケージで供給されます。