TS3USB3031
- VCC Range: 2.5 V to 4.3 V
- Mobile High-definition Link (MHL) or Mobility Display Port (MyDP) Switch:
- Bandwidth (–3 dB): 6.5 GHz
- RON (Typical): 5.5 Ω
- CON (Typical): 1.3 pF
- USB Switches (2 Sets):
- Bandwidth (–3 dB): 6.5 GHz
- RON (Typical): 4.5 Ω
- CON (Typical): 1 pF
- Current Consumption: 28 µA (Typical)
- Special Features:
- IOFF Protection Prevents Current Leakage in Powered-Down State (VCC = 0 V)
- 1.8-V Compatible Control Inputs (SEL)
- Overvoltage Tolerance (OVT) on All I/O Pins up to 5.5 V Without External Components
- ESD Performance:
- 2-kV Human-Body Model (A114B, Class II)
- 1-kV Charged-Device Model (C101)
- Package:
- 12-Pin VQFN Package (1.8-mm × 1.8-mm, 0.5-mm Pitch)
The TS3USB3031 device is a 2-channel, 1:3 multiplexer that includes a high-speed Mobile High-Definition Link (MHL), Mobility Display Port (MyDP) switch, and USB 2.0 High-Speed (480 Mbps) switches in the same package. These configurations allow the system designer to save board space and eliminate multiple connectors buy using a common USB or Mico-USB connector for MHL/MyDP signals and two sets of USB data. The MHL/MyDP path supports the latest MHL Rev. 3.0 specification.
The TS3USB3031 has a VCC range of 2.5 V to 4.3 V and supports overvoltage tolerance (OVT) feature, which allows the I/O pins to withstand overvoltage conditions (up to 5.5 V). The power-off protection feature forces all I/O pins to be in high impedance mode when power is not present, allowing full isolation of the signals lines under such condition without excessive leakage current. The select pins of TS3USB3031 are compatible with 1.8-V control voltage, allowing them to be directly interfaced with the General Purpose I/O (GPIO) from a mobile processor with out needing additional voltage level shifting circuitry.
The TS3USB3031 comes with a small 12-pin VQFN package with only 1.8 mm × 1.8 mm in size, which makes it a perfect candidate to be used in mobile applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TS3USB3031 2-Channel, 1:3, USB 2.0 High-Speed (480 Mbps) and Mobile High-Definition Link (MHL) or Mobility Display Port (MyDP) Switch データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2017年 3月 19日 | ||
アプリケーション・ノート | Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron | 2019年 9月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | TMDS Clock Detection Solution in HDMI Sink Applications | 2017年 8月 23日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TS3USB3031 EVM User's Guide | 2013年 9月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RMG) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。