JAJSEV9J May 2005 – September 2019 TS5A23166
PRODUCTION DATA.
TS5A23166デバイスはデュアル単極単投(SPST)のアナログ・スイッチであり、1.65V~5.5Vで動作するよう設計されています。TS5A23166デバイスはオン抵抗が低く、チャネル間のオン抵抗マッチングが非常に優れています。TS5A23166デバイスは、全高調波歪み(THD)性能が非常に優れており、極めて低消費電力です。これらの特長から、このデバイスは携帯用オーディオ・アプリケーションに適しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TS5A23166 | VSSOP (8) | 2.30mm×2.00mm |
DSBGA (8) | 1.91mm×0.91mm |