JAJSFX9B OCTOBER 2004 – August 2018 TS5A3357
PRODUCTION DATA.
TS5A3357は1チャネルの高性能3:1アナログ・スイッチで、1.65V~5.5Vで動作するよう設計されています。オン抵抗が低く、入力/出力容量が低いことで、信号歪みが小さくなっています。Break-Before-Make機能により、信号をポートから他のポートへ最小の信号歪みで転送できます。また、このデバイスは電荷注入が小さいため、高性能のオーディオおよびデータ収集システムに適しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TS5A3357 | VSSOP (8) | 2.3mm×2mm |