TS5A3357

アクティブ

5V、3:1、1 チャネル・アナログ・マルチプレクサ

製品詳細

Configuration 3:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 CON (typ) (pF) 17 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 334 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 100 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 3:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 CON (typ) (pF) 17 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 334 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 100 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1
  • Break-Before-Makeスイッチングを規定
  • 低いオン抵抗
  • 高帯域幅
  • 制御入力は5.5V許容
  • 低い電荷注入
  • 非常に優れたオン抵抗マッチング
  • 低い全高調波歪(THD)
  • 1.65V~5.5Vの単電源で動作
  • JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
  • ESD性能はJESD 22に準拠しテスト済み
    • 人体モデルで2000V (A114-B、クラスII)
    • 荷電デバイス・モデルで1000V (C101)
  • Break-Before-Makeスイッチングを規定
  • 低いオン抵抗
  • 高帯域幅
  • 制御入力は5.5V許容
  • 低い電荷注入
  • 非常に優れたオン抵抗マッチング
  • 低い全高調波歪(THD)
  • 1.65V~5.5Vの単電源で動作
  • JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
  • ESD性能はJESD 22に準拠しテスト済み
    • 人体モデルで2000V (A114-B、クラスII)
    • 荷電デバイス・モデルで1000V (C101)

TS5A3357は1チャネルの高性能3:1アナログ・スイッチで、1.65V~5.5Vで動作するよう設計されています。オン抵抗が低く、入力/出力容量が低いことで、信号歪みが小さくなっています。Break-Before-Make機能により、信号をポートから他のポートへ最小の信号歪みで転送できます。また、このデバイスは電荷注入が小さいため、高性能のオーディオおよびデータ収集システムに適しています。 

TS5A3357は1チャネルの高性能3:1アナログ・スイッチで、1.65V~5.5Vで動作するよう設計されています。オン抵抗が低く、入力/出力容量が低いことで、信号歪みが小さくなっています。Break-Before-Make機能により、信号をポートから他のポートへ最小の信号歪みで転送できます。また、このデバイスは電荷注入が小さいため、高性能のオーディオおよびデータ収集システムに適しています。 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート シングル5Ω SP3Tアナログ・スイッチ 5V/3.3V 3:1マルチプレクサ/デマルチプレクサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 9月 5日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション・ノート Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches 2008年 7月 3日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TS5A3357 PSpice Model (Rev. A)

SCDM160A.ZIP (48 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TS5A3357 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SCDM161A.TSC (1780 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TS5A3357 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SCDM162A.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01486 — 超音波流量トランスミッタのリファレンス・デザイン

This reference design features an ultrasonic flow transmitter that is able to measure water flow in the large pipes used in the process industry. The reference design can drive four different Piezo transducers with up to 2 MHz ±12-V pulses and amplify the ultrasonic signal received from (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ