TIDA-01486

超音波流量トランスミッタのリファレンス・デザイン

TIDA-01486

設計ファイル

概要

This reference design features an ultrasonic flow transmitter that is able to measure water flow in the large pipes used in the process industry. The reference design can drive four different Piezo transducers with up to 2 MHz ±12-V pulses and amplify the ultrasonic signal received from these up to 50 dB.

The reference design leverages the MSP430FR6047 microcontroller (MCU) which offers an integrated Ultrasonic Sensing Solution (USS) module with highspeed ADC-based signal acquisition followed by an optimized digital-signal processing using the integrated Low-Energy Accelerator (LEA) module to deliver a high-accuracy metering solution with ultra-low power.

特長
  • Able to drive 4 piezo transducers (2 MHz, up to ±12 V)
  • up to 50-dB gain
  • High-speed ADC-based signal acquisition
  • High accuracy:  50ps ZFD
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU545.PDF (5001 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRWD6.PDF (335 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRWD7.PDF (56 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWD8.PDF (213 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWE0.ZIP (868 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEP1.ZIP (575 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWD9.PDF (1166 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

TS5A33575V、3:1、1 チャネル・アナログ・マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS3095パワーダウン機能搭載、シングル、高電圧、低歪み、電流帰還型オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDA-01486 Simulation — TIDM037.ZIP (130 K)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 超音波流量トランスミッタのリファレンス・デザイン 英語版 2018年 5月 18日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
EVM430-FR6047 MSP430FR6047 超音波センシングの評価基板

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER MSP430 マイコンの超音波センシング・デザイン・センター

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ