ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS3095

アクティブ

パワーダウン機能搭載、シングル、高電圧、低歪み、電流帰還型オペアンプ

製品詳細

Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 GBW (typ) (MHz) 305 BW at Acl (MHz) 715 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 6000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.1 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.1 Iq per channel (typ) (mA) 9.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail No Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 78 Input bias current (max) (pA) 15000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 10 Iout (typ) (mA) 310 2nd harmonic (dBc) 84 3rd harmonic (dBc) 99 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 GBW (typ) (MHz) 305 BW at Acl (MHz) 715 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 6000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.1 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.1 Iq per channel (typ) (mA) 9.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail No Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 78 Input bias current (max) (pA) 15000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 10 Iout (typ) (mA) 310 2nd harmonic (dBc) 84 3rd harmonic (dBc) 99 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 低歪:
    • 10MHz、R L = 1kΩ で 84dBc HD2
    • 10MHz、R L = 1kΩ で 99dBc HD3
  • 低ノイズ:
    • 15pA/√ Hz の非反転電流ノイズ
    • 14pA/√ Hz の反転電流ノイズ
    • 1.1nV/√ Hz の電圧ノイズ
  • 高いスルーレート:6000V/µs (G = 5、V O = 20V PP)
  • 広い帯域幅:305MHz (G = 2、R L = 100Ω)
  • 大出力電流の駆動:±310mA
  • 広い電源電圧範囲:±5V~±16V
  • パワーダウン機能:THS3095 のみ
  • 低歪:
    • 10MHz、R L = 1kΩ で 84dBc HD2
    • 10MHz、R L = 1kΩ で 99dBc HD3
  • 低ノイズ:
    • 15pA/√ Hz の非反転電流ノイズ
    • 14pA/√ Hz の反転電流ノイズ
    • 1.1nV/√ Hz の電圧ノイズ
  • 高いスルーレート:6000V/µs (G = 5、V O = 20V PP)
  • 広い帯域幅:305MHz (G = 2、R L = 100Ω)
  • 大出力電流の駆動:±310mA
  • 広い電源電圧範囲:±5V~±16V
  • パワーダウン機能:THS3095 のみ

THS3091 および THS3095 (THS309x) は高電圧、低歪み、高速の電流帰還型アンプで、±5V~±16V の広い電源電圧範囲で動作します。これらのデバイスは、ピン・ドライバ、パワー FET ドライバ、任意波形発生器など、大きなリニア出力信号を必要とするアプリケーション向けの優れた選択肢です。

THS3095 はパワーダウン・ピン ( PD) を備えており、アンプを低消費電力のスタンバイ・モードに移行させ、静止電流を 9.5mA から 500µA に低減します。

32V の広い電源電圧範囲、6000V/µs のスルーレート、310mA の出力電流ドライブにより、THS309x は高電圧の任意波形ドライバ・アプリケーション向けの優れた選択肢です。さらに、大きな電圧スイングを処理して低い抵抗や大容量の負荷を駆動するのと同時に、優れたセトリング・タイム性能を維持できるため、これらのデバイスはピン・ドライバおよびパワー FET ドライバ・アプリケーション向けの優れた選択肢です。

THS309x は、8 ピン SOIC (DDA) PowerPAD™ 内蔵回路パッケージで供給されます。THS3091 は、8 ピン HVSSOP (DGN) パッケージでも供給されます。

THS3091 および THS3095 (THS309x) は高電圧、低歪み、高速の電流帰還型アンプで、±5V~±16V の広い電源電圧範囲で動作します。これらのデバイスは、ピン・ドライバ、パワー FET ドライバ、任意波形発生器など、大きなリニア出力信号を必要とするアプリケーション向けの優れた選択肢です。

THS3095 はパワーダウン・ピン ( PD) を備えており、アンプを低消費電力のスタンバイ・モードに移行させ、静止電流を 9.5mA から 500µA に低減します。

32V の広い電源電圧範囲、6000V/µs のスルーレート、310mA の出力電流ドライブにより、THS309x は高電圧の任意波形ドライバ・アプリケーション向けの優れた選択肢です。さらに、大きな電圧スイングを処理して低い抵抗や大容量の負荷を駆動するのと同時に、優れたセトリング・タイム性能を維持できるため、これらのデバイスはピン・ドライバおよびパワー FET ドライバ・アプリケーション向けの優れた選択肢です。

THS309x は、8 ピン SOIC (DDA) PowerPAD™ 内蔵回路パッケージで供給されます。THS3091 は、8 ピン HVSSOP (DGN) パッケージでも供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THS3491 アクティブ 900MHz、大電力出力、電流帰還型アンプ This device is a current feedback amplifier with higher bandwidth (900MHz) and higher output current drive (420mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS309x 高電圧、低歪み、電流帰還型オペアンプ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 5月 1日
技術記事 3 common questions when designing with high-speed amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 17日
Analog Design Journal Q3 2009 Issue Analog Applications Journal 2018年 9月 24日
Analog Design Journal Q4 2009 Issue Analog Applications Journal 2018年 9月 24日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A) 2016年 10月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TSW3070EVM: Amplifier Interface to Current Sink DAC - (Rev. A) 2016年 5月 23日
設計ガイド Wide-Bandwidth and High-Voltage Arbitrary Waveform Generator Front End 2013年 9月 3日
その他の技術資料 600-mA Fully Integrated Step-Down Solution: Compact Power - TPS82671 (Rev. A) 2011年 1月 20日
アプリケーション・ノート Design of Differential Filters for High-Speed Signal Chains (Rev. B) 2010年 4月 30日
Analog Design Journal Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 2: Current-sourcing DACs 2009年 10月 4日
Analog Design Journal Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 1: Current-sinking DACs 2009年 7月 14日
アプリケーション・ノート Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output 2008年 4月 18日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日
Analog Design Journal Designing for low distortion with high-speed op amps 2005年 3月 2日
アプリケーション・ノート Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps 1998年 11月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

THS3095EVM — THS3095 パワー・ダウン機能搭載、シングル、高電圧、低歪みオペアンプの評価基板

THS3095 評価基板 (EVM) は、高電圧、低歪み、高速、電流帰還型アンプである THS3095 を評価するためのプラットフォームを実現します。開発ユーザーが実施する必要があるのは、電源、入力信号、テスト機器を接続し、この評価基板 (EVM) を動作させることだけです。

アプリケーション:

  • 高電圧、各種波形
  • パワー FET ドライバ
  • ピン・ドライバ
  • VDSL ライン・ドライバ
シミュレーション・モデル

THS3095 PSpice Model (Rev. A)

SLOM143A.ZIP (84 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

THS3095 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLOM145A.TSC (17 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

THS3095 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLOM144A.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01486 — 超音波流量トランスミッタのリファレンス・デザイン

This reference design features an ultrasonic flow transmitter that is able to measure water flow in the large pipes used in the process industry. The reference design can drive four different Piezo transducers with up to 2 MHz ±12-V pulses and amplify the ultrasonic signal received from (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00075 — 広帯域幅で高電圧の各種波形ジェネレータ向けフロント エンド

このリファレンス デザインは、アクティブ インターフェイスと DAC5682Z の電流シンク出力を組み合わせて使用する方法を示します。代表的なアプリケーションとして、多様な波形ジェネレータ向けのフロント エンドがあります。この評価基板 (EVM) は、D/A 変換用の DAC5682Z と、広帯域オペアンプを使用したアクティブ インターフェイスの実装を提示する OPA695 と、電圧スイングの大きいオペアンプを提示するための THS3091 や THS3095 を搭載しています。また、クロック生成用の CDCM7005、VCXO (電圧制御水晶発振器) とリファレンス、電圧安定化向けのリニア (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ