JAJSDU3A September 2017 – September 2017 TS5USBC402
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TS5USBC402は双方向、低消費電力のデュアル・ポート、高速、USB 2.0アナログ・スイッチで、 USB Type-C™システム用の保護機能が内蔵されています。このデバイスはデュアル2:1または1:2スイッチとして構成され、USB Type-C™システムのUSB 2.0 D+/-ラインを扱うよう最適化されています。
TS5USBC402のI/Oピン上の保護機能は、最高20Vに対応し、自動シャットオフ回路により、スイッチより後にあるシステムの部品を保護できます。
TS5USBC402は小型の12ピンDSBGAパッケージで供給され、モバイル・アプリケーションや容積の制限されるアプリケーションにとって最適な選択肢となります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TS5USBC402 TS5USBC402I |
DSBGA (12) | 1.582mm×1.182mm |