ホーム インターフェイス USB IC USB リドライバとマルチプレクサ

TS5USBC402

アクティブ

20V OVP(過電圧保護)機能搭載のデュアル 2:1、USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ、またはシングルエンド・クロス・スイッチ

製品詳細

Type Passive mux Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 5600 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 20 Configuration 2:1 SPDT Features 20V Over Voltage Protection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 100 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 1200
Type Passive mux Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 5600 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 20 Configuration 2:1 SPDT Features 20V Over Voltage Protection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 100 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 1200
DSBGA (YFP) 12 2.52000000000000018 mm² 1.4000000000000001 x 1.8
  • 電源電圧範囲: 2.3V~5.5V
  • 差動2:1または1:2スイッチ/マルチプレクサ、または柔軟なデュアル・シングルエンド・クロス・スイッチ
  • 共通ピンで0V~20Vの過電圧保護(OVP)
  • VCC = 0Vでの電源オフ保護
  • 低いRON: 9Ω (最大値)
  • BW: 1.2GHz (標準値)
  • CON: 4.5pF (標準値)
  • 低消費電力のディセーブル・モード
  • 1.8V互換のロジック入力
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 人体モデル(HBM) 2000V
  • TS5USBC402: 標準温度範囲
    0℃~70℃
  • TS5USBC402I: 工業用温度範囲
    -40℃~85℃
  • 小型のDSBGAパッケージ
  • 電源電圧範囲: 2.3V~5.5V
  • 差動2:1または1:2スイッチ/マルチプレクサ、または柔軟なデュアル・シングルエンド・クロス・スイッチ
  • 共通ピンで0V~20Vの過電圧保護(OVP)
  • VCC = 0Vでの電源オフ保護
  • 低いRON: 9Ω (最大値)
  • BW: 1.2GHz (標準値)
  • CON: 4.5pF (標準値)
  • 低消費電力のディセーブル・モード
  • 1.8V互換のロジック入力
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 人体モデル(HBM) 2000V
  • TS5USBC402: 標準温度範囲
    0℃~70℃
  • TS5USBC402I: 工業用温度範囲
    -40℃~85℃
  • 小型のDSBGAパッケージ

TS5USBC402は双方向、低消費電力のデュアル・ポート、高速、USB 2.0アナログ・スイッチで、 USB Type-C™システム用の保護機能が内蔵されています。このデバイスはデュアル2:1または1:2スイッチとして構成され、USB Type-C™システムのUSB 2.0 D+/-ラインを扱うよう最適化されています。

TS5USBC402のI/Oピン上の保護機能は、最高20Vに対応し、自動シャットオフ回路により、スイッチより後にあるシステムの部品を保護できます。

TS5USBC402は小型の12ピンDSBGAパッケージで供給され、モバイル・アプリケーションや容積の制限されるアプリケーションにとって最適な選択肢となります。

TS5USBC402は双方向、低消費電力のデュアル・ポート、高速、USB 2.0アナログ・スイッチで、 USB Type-C™システム用の保護機能が内蔵されています。このデバイスはデュアル2:1または1:2スイッチとして構成され、USB Type-C™システムのUSB 2.0 D+/-ラインを扱うよう最適化されています。

TS5USBC402のI/Oピン上の保護機能は、最高20Vに対応し、自動シャットオフ回路により、スイッチより後にあるシステムの部品を保護できます。

TS5USBC402は小型の12ピンDSBGAパッケージで供給され、モバイル・アプリケーションや容積の制限されるアプリケーションにとって最適な選択肢となります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TS5USBC400 アクティブ デュアル 2:1、USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ、または 16V OVP(過電圧保護)搭載シングルエンド クロス スイッチ The TS5USBC400 has the same functionality and pin out, but supports lower overvoltage protection (OVP) at 16V for USB 2.0 data lines.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TS5USBC402 デュアル2:1 USB 2.0マルチプレクサ/デマルチプレクサ、またはシングルエンド・クロス・スイッチ、20Vの過電圧保護搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 12月 4日
アプリケーション・ノート Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 31日
技術記事 Strengthening overvoltage protection for USB connectors in mobile applications PDF | HTML 2018年 8月 15日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
EVM ユーザー ガイド (英語) TS5USBC402 Evaluation Module User's Guide 2017年 9月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TS5USBC402EVM — 20V 過電圧保護(OVP)機能付きデュアル 2:1 USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサの評価モジュール

The TS5USBC402 is a bidirectional low-power dual port, high-speed, USB 2.0 analog switch with integrated protection for Type-C systems. The device is configured as a dual 2:1 or 1:2 switch and is optimized for handling the USB 2.0 D+/- lines in a Type-C system.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TS5USBC402 S-Parameter Model

SCDM175.ZIP (33 KB) - S-Parameter Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ