TS5USBC402EVM

20V 過電圧保護(OVP)機能付きデュアル 2:1 USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサの評価モジュール

TS5USBC402EVM

購入

概要

The TS5USBC402 is a bidirectional low-power dual port, high-speed, USB 2.0 analog switch with integrated protection for Type-C systems. The device is configured as a dual 2:1 or 1:2 switch and is optimized for handling the USB 2.0 D+/- lines in a Type-C system.

特長
  • Plug and play design
  • Power the EVM by USB VBUS or 5- to 5.5-V DC IN through a power jack J3
  • Access the I2C bus through headers
  • Configurable through dip Switches
USB リドライバとマルチプレクサ
TS5USBC400 デュアル 2:1、USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ、または 16V OVP(過電圧保護)搭載シングルエンド クロス スイッチ TS5USBC402 20V OVP(過電圧保護)機能搭載のデュアル 2:1、USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ、またはシングルエンド・クロス・スイッチ TS5USBC41 20V / 24V 過電圧保護機能搭載のデュアル 2:1 USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサまたはシングルエンド・クロス・スイッチ

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62150A 3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 搭載 3 ~ 17V、1A、3MHz 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TS5USBC402EVM — 20V 過電圧保護(OVP)機能付きデュアル 2:1 USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TS5USBC402 Evaluation Module User's Guide 2017年 9月 5日
証明書 TS5USBC402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ