TS5USBC400
- 電源電圧範囲: 2.3V~5.5V
- 差動2:1または1:2スイッチ/マルチプレクサ
- 共通ピンで0V~16Vの過電圧保護(OVP)
- VCC = 0Vでの電源オフ保護
- 低いRON: 9Ω (最大値)
- BW: 1.1GHz (標準値)
- CON: 4.5pF (標準値)
- 低消費電力のディセーブル・モード
- 1.8V互換のロジック入力
- JESD 22を超えるESD保護
- 人体モデル(HBM) 2000V
- TS5USBC400: 標準温度範囲
0℃~70℃ - TS5USBC400I: 工業用温度範囲
-40℃~85℃ - 小型のDSBGAパッケージ
TS5USBC400は双方向、低消費電力のデュアル・ポート、高速、USB 2.0アナログ・スイッチで、 USB Type-C™システム用の保護機能が内蔵されています。このデバイスはデュアル2:1または1:2スイッチとして構成され、USB Type-C™システムのUSB 2.0 D+/-ラインを扱うよう最適化されています。
TS5USBC400のI/Oピン上の保護機能は、最高16Vに対応し、自動シャットオフ回路により、スイッチより後にあるシステムの部品を保護できます。
TS5USBC400は小型の12ピンDSBGAパッケージで供給され、モバイル・アプリケーションや容積の制限されるアプリケーションにとって最適な選択肢となります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TS5USBC400 デュアル2:1 USB 2.0マルチプレクサ/デマルチプレクサ、16Vの過電圧保護搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 12月 4日 |
アプリケーション・ノート | Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron | 2019年 9月 11日 | ||||
技術記事 | Strengthening overvoltage protection for USB connectors in mobile applications | PDF | HTML | 2018年 8月 15日 | |||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TS5USBC402EVM — 20V 過電圧保護(OVP)機能付きデュアル 2:1 USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサの評価モジュール
The TS5USBC402 is a bidirectional low-power dual port, high-speed, USB 2.0 analog switch with integrated protection for Type-C systems. The device is configured as a dual 2:1 or 1:2 switch and is optimized for handling the USB 2.0 D+/- lines in a Type-C system.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。