JAJSPE4 july 2023 TSD05
PRODUCTION DATA
TSD05 は双方向 TVS 保護ダイオードで、ESD やサージなどの有害な過渡電圧をクランプするよう設計されています。TSD05 は、最大 ± 30kV の ESD 衝撃 (接触およびエアギャップ放電) を放散できることが定格で、IEC 61000-4-2 国際規格 (レベル 4) で規定されている最大レベルを満たしています。サージに対しては、IEC 61000-4-5 規格に従い、最大 60A のピーク電流で 8/20μs のサージをクランプできます。
また、このデバイスには 19pF (標準値) の IO 容量があり、データ・ラインを保護できます。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム・レベルの保護を実現します。
このデバイスの堅牢なクランプ性能と低容量を組み合わせることで TSD05 は、優れた TVS ダイオードとなり、多くの異なるアプリケーションでデータと電源ラインの両方を保護します。
TSD05 は、業界標準のリード付き SOD-323 パッケージで供給され、半田付けが容易です。