JAJSJC0C may   2020  – june 2023 TSV911A-Q1 , TSV912A-Q1 , TSV914A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. 製品比較表
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報:TSV911A-Q1
    5. 7.5 熱に関する情報:TSV912A-Q1
    6. 7.6 熱に関する情報:TSV914A-Q1
    7. 7.7 電気的特性
    8. 7.8 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 レール・ツー・レール入力
      2. 8.3.2 レール・ツー・レール出力
      3. 8.3.3 過負荷からの回復
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 入力および ESD 保護
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

VS (合計電源電圧) = (V+) - (V-) = 2.5V~5.5V、TA = 25℃、RL = 10kΩ を VS / 2 に接続、VCM = VS / 2、VOUT = VS / 2 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値代表値最大値単位
オフセット電圧
VOS入力オフセット電圧VS = 5V±0.3±1.85mV
VS = 5V
TA = -40℃~125℃
±3
dVOS/dTドリフトVS = 5V
TA = -40℃~125℃
±0.5μV/℃
PSRR電源除去比VS = 2.5V~5.5V、VCM = (V-)±7μV/V
チャネル・セパレーション、DCDC で100dB
入力電圧範囲
VCM同相電圧範囲VS = 2.5V~5.5V(V-) - 0.1(V+) + 0.1V
CMRR同相除去比VS = 5.5V
(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 1.4V
TA = -40℃~125℃
80103dB
VS = 5.5V、VCM = -0.1V~5.6V
TA = -40℃~125℃
5775
VS = 2.5V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 1.4V
TA = -40℃~125℃
88
VS = 2.5V、VCM = -0.1V~1.9V
TA = -40℃~125℃
70
入力バイアス電流
IB入力バイアス電流±5pA
IOS入力オフセット電流±5pA
ノイズ
En入力電圧ノイズ (ピーク・ツー・ピーク)VS = 5V、f = 0.1Hz~10Hz4.77μVPP
en入力電圧ノイズ密度VS = 5V、f = 10kHz12nV/√Hz
VS = 5V、f = 1kHz18
in入力電流ノイズ密度f = 1kHz23fA/√Hz
入力容量
CID差動2pF
CIC同相4pF
開ループ・ゲイン
AOL開ループ電圧ゲインVS = 2.5V、(V-) + 0.04V < VO < (V+) - 0.04V
RL = 10kΩ
100dB
VS = 5.5V、(V-) + 0.05V < VO < (V+) - 0.05V
RL = 10kΩ
104130
VS = 2.5V、(V-) + 0.06V < VO < (V+) - 0.06V
RL = 2kΩ
100
VS = 5.5V、(V-) + 0.15V < VO < (V+) - 0.15V
RL = 2kΩ
130
周波数応答
GBPゲイン帯域幅積VS = 5V、G = 18MHz
φm位相マージンVS = 5V、G = 155°
SRスルーレートVS = 5V、G = 1
RL = 2kΩ、
CL = 100pF
4.5V/μs
tSセトリング・タイム0.1% まで、VS = 5V、2V ステップ、G = 1
CL = 100pF
0.5μs
0.01% まで、VS = 5V、2V ステップ、G = 1
、CL = 100pF
1
tOR過負荷復帰時間VS = 5V、VIN × ゲイン > VS0.2μs
THD + N全高調波歪 + ノイズ(1)VS = 5V、VO = 1 VRMS、G = 1、f = 1kHz0.0008%
出力
VO電源レールからの電圧出力スイングVS = 5.5V、RL = 10kΩ20mV
VS = 5.5V、RL = 2kΩ60
ISC短絡電流VS = 5V±50mA
ZO開ループ出力インピーダンスVS = 5V、f = 10MHz100Ω
電源
IQ静止電流 (アンプあたり)VS = 5.5V、IO = 0mA550750μA
VS = 5.5V、IO = 0mA、TA = -40℃~125℃1100
3 次フィルタ。-3dB で帯域幅=80kHz。