JAJSJC0C may 2020 – june 2023 TSV911A-Q1 , TSV912A-Q1 , TSV914A-Q1
PRODUCTION DATA
TSV91xA-Q1 シリーズは、低消費電力のレール・ツー・レール入出力オペアンプのファミリです。これらのデバイスは 2.5V~5.5V で動作し、ユニティ・ゲインで安定しており、幅広い汎用車載アプリケーション向けに設計されています。入力同相電圧範囲には両方のレールが含まれており、TSV91xA-Q1 シリーズを事実上あらゆる単一電源アプリケーションで使用できます。レール・ツー・レールの入力および出力スイングにより、特に低電源アプリケーションでダイナミック・レンジが大幅に拡大し、サンプリング A/D コンバータ (ADC) の駆動用に設計されています。