JAJSJC0C may 2020 – june 2023 TSV911A-Q1 , TSV912A-Q1 , TSV914A-Q1
PRODUCTION DATA
TSV91xA-Q1 シリーズは、2.5V~5.5V (±1.25V~±2.75V) で動作することが規定されています。多くの仕様は -40℃~125℃で適用されます。動作電圧または温度によって大きな変動を示す可能性のあるパラメータを「代表的特性」に示します。
6V を超える電源電圧を印加すると、デバイスに永続的な損傷を与える可能性があります。「絶対最大定格」表を参照してください。
電源ピンの近くに 0.1μF のバイパス・コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源からの誤差を低減できます。バイパス・コンデンサの配置の詳細については、「レイアウト例」を参照してください。