TUSB1002は業界初のデュアル・チャネルUSB 3.1 SuperSpeedPlus (SSP)リドライバ/シグナル・コンディショナです。このデバイスは超低電力アーキテクチャにより3.3V電源で動作し、低消費電力を実現します。USB 3.1の低電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。
TUSB1002にはリニア・イコライザが実装されており、シンボル間干渉(ISI)による16dBまでの損失をサポートできます。USB信号がPCBやケーブル上で伝送されるとき、損失やシンボル間干渉によりシグナル・インテグリティが低下します。リニア・イコライザがチャネル損失を補正するので、チャネル長を延長し、システムでUSB準拠を達成できるようになります。デュアル・レーン実装と小型のパッケージにより、TUSB1002はUSB 3.1のパス内に柔軟に配置できます。
TUSB1002は、24ピンの4mm×4mm VQFNで供給されます。商業用グレード (TUSB1002) も供給しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TUSB1002 | VQFN (24) | 4.00mm×4.00mm |