JAJSF24C March 2018 – July 2024 TUSB1002A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TUSB1002A は、業界初のデュアル チャネルの USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus (SSP) リドライバ / 信号コンディショナです。このデバイスは超低電力アーキテクチャにより 3.3V 電源で動作し、低消費電力を実現します。このデバイスは USB 3.2 の低電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。
TUSB1002A にはリニア イコライザが実装されており、シンボル間干渉 (ISI) による 16dB までの損失に対応できます。USB 信号が PCB やケーブル上で伝送されるとき、損失やシンボル間干渉によりシグナル インテグリティが低下します。リニア イコライザがチャネル損失を補正するので、チャネル長を延長し、システムで USB 準拠を達成できるようになります。デュアル レーン実装と小型のパッケージにより、TUSB1002A は USB 3.2 のパス内に柔軟に配置できます。
TUSB1002A は、24 ピンの 4mm × 4mm VQFN で供給されます。また、商業用グレード (TUSB1002A) と産業用グレード (TUSB1002AI) のいずれかを選択できます。
部品番号 (1) | 温度 | パッケージ | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
TUSB1002A | TA = 0℃~70℃ | RGE (VQFN、24) | 4mm × 4mm |
TUSB1002AI | TA = –40℃~85℃ |