JAJSCE2E August 2016 – January 2023 TUSB1046-DCI
PRODUCTION DATA
TUSB1046-DCI は VESA USB Type-C™ Alt モードのリドライビング・スイッチで、USB 3.1 で 10Gbps まで、DisplayPort 1.4 で 8.1Gbps までの、下流向きポート (ホスト) のデータ転送速度をサポートします。このデバイスは、USB Type-C 規格バージョン 1.1 上で、VESA DisplayPort Alt モードの C、D、E、F 構成に使用されます。このリニア・リドライバはプロトコルに依存せず、他の USB Type-C Alt モード・インターフェイスもサポートできます。
TUSB1046-DCI は、符号間干渉 (ISI) によるケーブルや基板配線での損失を補償するため、複数レベルでの受信リニア・イコライゼーションを提供します。このデバイスは単一の 3.3V 電源で動作し、商業用温度範囲と工業用温度範囲のバージョンが用意されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TUSB1046-DCI | RNQ (WQFN、40) | 4.00mm × 6.00mm |
TUSB1046I-DCI |