JAJS489I March 2000 – March 2017 TUSB2036
PRODUCTION DATA.
TUSB2036ハブは、USB 2.0仕様準拠の下流ポートを最大3つ提供する、3.3VのCMOSデバイスです。このデバイスはマイクロコントローラではなくデジタル・ステート・マシンで実装されるため、ファームウェアのプログラミングは一切不要です。すべての上流/下流ポートについて、USB完全準拠のトランシーバがASICに組み込まれています。下流ポートは、ポートに接続されたデバイスの速度に応じて自動的にスルー・レートを設定することで、フルスピードおよび低速デバイスの両方をサポートしています。BUSPWRピンの構成により、バスパワー・モードかセルフパワー・モードかを選択します。DP0プルアップ抵抗ディスエーブル・ピンであるDP0PURの導入により、オンボードのバスパワー/セルフパワー動的スイッチング回路を極めて簡単に実装できます。この新しい機能ピンを使用することで、最終製品のベンダは製品に付加価値を与えながら、総ボード・コストを削減できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TUSB2036 | HLQFP (32) | 7.00mm×7.00mm |