ホーム インターフェイス USB IC USB ハブと USB コントローラ

TUSB2036

アクティブ

オプションで EEPROM シリアル・インターフェイスが利用可能、2/3 ポート、12Mbps、USB フルスピード・ハブ

製品詳細

Function USB2 USB speed (Mbps) 12 Type Hub Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Function USB2 USB speed (Mbps) 12 Type Hub Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
LQFP (VF) 32 81 mm² 9 x 9
  • フルスピード・ハブとしてUSB仕様に完全互換: TID #30220242
  • USBトランシーバ内蔵
  • 3.3V低電力ASICロジック
  • 1個の上流ポートと2個または3個のプログラム可能下流ポート
    • 合計ポート数(2または3)は入力ピンで選択
    • 常時接続された合計ポート数は2本の入力ピンで選択
  • 2つの給電モード
    • セルフパワー・モード
    • バスパワー・モード
  • 下流ポートはすべて、フルスピード動作および低速動作をサポート
  • パワー・スイッチングおよび過電流レポートを一括またはポート別に提供
  • サスペンドおよびレジューム動作をサポート
  • 外部ロジック・パワー・ダウンのためにサスペンド・ステータス・ピンを提供
  • 外部シリアルEEPROMでカスタム・ベンダIDおよび製品IDをサポート
  • 3-state EEPROMインターフェイスで、EEPROM共有を実現
  • PWRON用のプッシュプル出力により、外付けのプルアップ抵抗が不要
  • OVRCURのノイズ・フィルタリングで、電圧スパイク耐性を提供
  • 水晶入力または48MHz入力クロックで6MHz動作をサポート
  • リセット後またはBUSPWRの状態変化後に、3msの間、DP0に接続された外付けのプルアップ抵抗をディスエーブルする出力ピンにより、オンボードのバス/セルフパワー動的スイッチング回路を簡単に実装可能
  • 特別なドライバ要件なし、USBスタックをサポートする任意のオペレーティング・システムでシームレスに動作
  • 32ピンHLQFPパッケージ、0.8mmピン・ピッチ(低プロファイル・クワッド・フラット・パック用JEDEC − S-PQFP-G)で供給
  • フルスピード・ハブとしてUSB仕様に完全互換: TID #30220242
  • USBトランシーバ内蔵
  • 3.3V低電力ASICロジック
  • 1個の上流ポートと2個または3個のプログラム可能下流ポート
    • 合計ポート数(2または3)は入力ピンで選択
    • 常時接続された合計ポート数は2本の入力ピンで選択
  • 2つの給電モード
    • セルフパワー・モード
    • バスパワー・モード
  • 下流ポートはすべて、フルスピード動作および低速動作をサポート
  • パワー・スイッチングおよび過電流レポートを一括またはポート別に提供
  • サスペンドおよびレジューム動作をサポート
  • 外部ロジック・パワー・ダウンのためにサスペンド・ステータス・ピンを提供
  • 外部シリアルEEPROMでカスタム・ベンダIDおよび製品IDをサポート
  • 3-state EEPROMインターフェイスで、EEPROM共有を実現
  • PWRON用のプッシュプル出力により、外付けのプルアップ抵抗が不要
  • OVRCURのノイズ・フィルタリングで、電圧スパイク耐性を提供
  • 水晶入力または48MHz入力クロックで6MHz動作をサポート
  • リセット後またはBUSPWRの状態変化後に、3msの間、DP0に接続された外付けのプルアップ抵抗をディスエーブルする出力ピンにより、オンボードのバス/セルフパワー動的スイッチング回路を簡単に実装可能
  • 特別なドライバ要件なし、USBスタックをサポートする任意のオペレーティング・システムでシームレスに動作
  • 32ピンHLQFPパッケージ、0.8mmピン・ピッチ(低プロファイル・クワッド・フラット・パック用JEDEC − S-PQFP-G)で供給

TUSB2036ハブは、USB 2.0仕様準拠の下流ポートを最大3つ提供する、3.3VのCMOSデバイスです。このデバイスはマイクロコントローラではなくデジタル・ステート・マシンで実装されるため、ファームウェアのプログラミングは一切不要です。すべての上流/下流ポートについて、USB完全準拠のトランシーバがASICに組み込まれています。下流ポートは、ポートに接続されたデバイスの速度に応じて自動的にスルー・レートを設定することで、フルスピードおよび低速デバイスの両方をサポートしています。BUSPWRピンの構成により、バスパワー・モードかセルフパワー・モードかを選択します。DP0プルアップ抵抗ディスエーブル・ピンであるDP0PURの導入により、オンボードのバスパワー/セルフパワー動的スイッチング回路を極めて簡単に実装できます。この新しい機能ピンを使用することで、最終製品のベンダは製品に付加価値を与えながら、総ボード・コストを削減できます。

EXTMEM (ピン26)はオプションのEEPROMインターフェイスをイネーブルまたはディスエーブルします。EXTMEMがHighのとき、ベンダIDおよび製品ID (VIDおよびPID)はデフォルトを使用します。このとき、エニュメレーション時に表示されるメッセージは「General Purpose USB Hub」です。

TUSB2036は、バスパワー・モードとセルフパワー・モードの両方をサポートしています。下流ポートへの5V電源スイッチング(オン/オフ)を制御し、下流ポートから過電流状態を検出(一括または個別)するには、TPS2044などの外付けのパワー・マネジメント・デバイスが必要になります。

ポート・パワー個別制御のハブは、各下流ポートへの給電をUSBホストのリクエストに応じてオン/オフします。また、ポート・パワー個別制御のハブが過電流事象を検出すると、過電流が発生している下流ポートへの給電のみをオフにします。一括制御のハブは、いずれかのポートで電力が必要になると、すべての下流ポートへの給電をオンにします。下流ポートへの給電は、すべてのポートが給電を停止できる状態にならない限り、オフになりません。また、一括制御のハブが過電流イベントを検出すると、すべての下流ポートへの給電がオフになります。

MODEピンのロジック・レベルによって、内部オシレータを駆動する水晶入力、または外部クロック・ソースが選択されます。

TUSB2036ハブは、USB 2.0仕様準拠の下流ポートを最大3つ提供する、3.3VのCMOSデバイスです。このデバイスはマイクロコントローラではなくデジタル・ステート・マシンで実装されるため、ファームウェアのプログラミングは一切不要です。すべての上流/下流ポートについて、USB完全準拠のトランシーバがASICに組み込まれています。下流ポートは、ポートに接続されたデバイスの速度に応じて自動的にスルー・レートを設定することで、フルスピードおよび低速デバイスの両方をサポートしています。BUSPWRピンの構成により、バスパワー・モードかセルフパワー・モードかを選択します。DP0プルアップ抵抗ディスエーブル・ピンであるDP0PURの導入により、オンボードのバスパワー/セルフパワー動的スイッチング回路を極めて簡単に実装できます。この新しい機能ピンを使用することで、最終製品のベンダは製品に付加価値を与えながら、総ボード・コストを削減できます。

EXTMEM (ピン26)はオプションのEEPROMインターフェイスをイネーブルまたはディスエーブルします。EXTMEMがHighのとき、ベンダIDおよび製品ID (VIDおよびPID)はデフォルトを使用します。このとき、エニュメレーション時に表示されるメッセージは「General Purpose USB Hub」です。

TUSB2036は、バスパワー・モードとセルフパワー・モードの両方をサポートしています。下流ポートへの5V電源スイッチング(オン/オフ)を制御し、下流ポートから過電流状態を検出(一括または個別)するには、TPS2044などの外付けのパワー・マネジメント・デバイスが必要になります。

ポート・パワー個別制御のハブは、各下流ポートへの給電をUSBホストのリクエストに応じてオン/オフします。また、ポート・パワー個別制御のハブが過電流事象を検出すると、過電流が発生している下流ポートへの給電のみをオフにします。一括制御のハブは、いずれかのポートで電力が必要になると、すべての下流ポートへの給電をオンにします。下流ポートへの給電は、すべてのポートが給電を停止できる状態にならない限り、オフになりません。また、一括制御のハブが過電流イベントを検出すると、すべての下流ポートへの給電がオフになります。

MODEピンのロジック・レベルによって、内部オシレータを駆動する水晶入力、または外部クロック・ソースが選択されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB2036 USB 2/3ポート・ハブ、シリアルEEPROMインターフェイス(オプション) データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2017年 5月 30日
* エラッタ TUSB2036 Errata 2006年 10月 3日
アプリケーション・ノート TI USB 1.1/USB 2.0 Hub Frequently Asked Questions 2011年 3月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

回路図

TUSB2036 Reference Schematic

SLLR047.ZIP (161 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (VF) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ