JAJSSZ7 February 2024 TUSB211A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TUSB211A-Q1 は第 3 世代 USB™ 2.0 High Speed シグナル コンディショナで、伝送チャネルでの AC 損失 (容量性負荷による) および DC 損失 (抵抗損失による) を補償するように設計されています。
TUSB211A-Q1 には、エッジ ブースタにより USB 2.0 High Speed 信号の遷移エッジを高速化し、DC ブースト機能により静的電圧レベルを上げる特許取得済みの設計が採用されています。
また、TUSB211A-Q1 はプリイコライゼーション機能を備えているため、長いケーブルを使用するアプリケーションで ISI (符号間干渉) ジッタを補償できます。USB Low Speed および Full Speed 信号特性は、TUSB211A-Q1 による影響を受けません。
TUSB211A-Q1 は、パケット タイミングの変更も伝搬遅延またはレイテンシの追加もせずに信号品質を向上させることができます。
TUSB211A-Q1 により、最長 5 メートルのケーブルを使用したシステムで、USB 2.0 High Speed 近端アイ コンプライアンスに合格することが可能になります。
TUSB211A-Q1 は、USB On-The-Go (OTG) および Battery Charging (BC) プロトコルにも対応しています。
部品番号 | パッケージ (1) | 動作温度 (TA) ℃ |
---|---|---|
TUSB211A | RWB (X2QFN、12) | 0~70 |
TUSB211AI | -40~85 | |
TUSB211A-Q1 | -40~105 |