ホーム インターフェイス USB IC USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB211A-Q1

アクティブ

車載、USB 2.0 480Mbps ハイスピード対応のシグナル コンディショナ

製品詳細

Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (MBits) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 6.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 3500 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 36000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (MBits) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 6.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 3500 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 36000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃
  • 広い電源電圧範囲:2.3~6.5V
  • USB 切断時およびシャットダウン時の非常に低い消費電力
  • USB 2.0 High-Speed 信号のコンディショニングを提供
  • USB 2.0、OTG 2.0、BC 1.2 に対応
  • Low-Speed、Full-Speed、High-Speed 信号処理のサポート
  • 特定のホストやデバイスに非依存
  • 最大 5m のケーブル長をサポート
    • 外付けのプルダウン抵抗により 4 つの信号 EQ (エッジ ブーストと DC ブースト) 設定を選択可能
  • 2 つの TUSB211A-Q1 デバイスを使って最大 10m のケーブル長に対応
  • スケーラブルなソリューション - 損失が大きいアプリケーションに対応するため、デバイスをデイジー チェーン接続可能
  • TUSB211、212、214、216、217A (3.3V) とピン互換
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃
  • 広い電源電圧範囲:2.3~6.5V
  • USB 切断時およびシャットダウン時の非常に低い消費電力
  • USB 2.0 High-Speed 信号のコンディショニングを提供
  • USB 2.0、OTG 2.0、BC 1.2 に対応
  • Low-Speed、Full-Speed、High-Speed 信号処理のサポート
  • 特定のホストやデバイスに非依存
  • 最大 5m のケーブル長をサポート
    • 外付けのプルダウン抵抗により 4 つの信号 EQ (エッジ ブーストと DC ブースト) 設定を選択可能
  • 2 つの TUSB211A-Q1 デバイスを使って最大 10m のケーブル長に対応
  • スケーラブルなソリューション - 損失が大きいアプリケーションに対応するため、デバイスをデイジー チェーン接続可能
  • TUSB211、212、214、216、217A (3.3V) とピン互換

TUSB211A-Q1 は第 3 世代 USB™ 2.0 High Speed シグナル コンディショナで、伝送チャネルでの AC 損失 (容量性負荷による) および DC 損失 (抵抗損失による) を補償するように設計されています。

TUSB211A-Q1 には、エッジ ブースタにより USB 2.0 High Speed 信号の遷移エッジを高速化し、DC ブースト機能により静的電圧レベルを上げる特許取得済みの設計が採用されています。

また、TUSB211A-Q1 はプリイコライゼーション機能を備えているため、長いケーブルを使用するアプリケーションで ISI (符号間干渉) ジッタを補償できます。USB Low Speed および Full Speed 信号特性は、TUSB211A-Q1 による影響を受けません。

TUSB211A-Q1 は、パケット タイミングの変更も伝搬遅延またはレイテンシの追加もせずに信号品質を向上させることができます。

TUSB211A-Q1 により、最長 5 メートルのケーブルを使用したシステムで、USB 2.0 High Speed 近端アイ コンプライアンスに合格することが可能になります。

TUSB211A-Q1 は、USB On-The-Go (OTG) および Battery Charging (BC) プロトコルにも対応しています。

TUSB211A-Q1 は第 3 世代 USB™ 2.0 High Speed シグナル コンディショナで、伝送チャネルでの AC 損失 (容量性負荷による) および DC 損失 (抵抗損失による) を補償するように設計されています。

TUSB211A-Q1 には、エッジ ブースタにより USB 2.0 High Speed 信号の遷移エッジを高速化し、DC ブースト機能により静的電圧レベルを上げる特許取得済みの設計が採用されています。

また、TUSB211A-Q1 はプリイコライゼーション機能を備えているため、長いケーブルを使用するアプリケーションで ISI (符号間干渉) ジッタを補償できます。USB Low Speed および Full Speed 信号特性は、TUSB211A-Q1 による影響を受けません。

TUSB211A-Q1 は、パケット タイミングの変更も伝搬遅延またはレイテンシの追加もせずに信号品質を向上させることができます。

TUSB211A-Q1 により、最長 5 メートルのケーブルを使用したシステムで、USB 2.0 High Speed 近端アイ コンプライアンスに合格することが可能になります。

TUSB211A-Q1 は、USB On-The-Go (OTG) および Battery Charging (BC) プロトコルにも対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB211A-Q1 車載向け、USB 2.0 480Mbps 高速シグナル コンディショナ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 2月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB211RPTREVM — TUSB211 の評価基板

TUSB211RPTR 評価基板 (EVM) は、TUSB211A のシグナル コンディショニング機能を実証するためのシンプルな手段を提供する目的で設計されています。この評価基板は事前構成済みであり、標準的な USB ケーブルを使用して評価基板上の Type-B コネクタをホスト PC の Type-A レセプタクルに接続できます。USB デバイスを評価基板の Type-A レセプタクルに接続することもできます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2QFN (RWB) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ