TUSB211RPTREVM
TUSB211 の評価基板
TUSB211RPTREVM
概要
TUSB211RPTR 評価基板 (EVM) は、TUSB211A のシグナル コンディショニング機能を実証するためのシンプルな手段を提供する目的で設計されています。この評価基板は事前構成済みであり、標準的な USB ケーブルを使用して評価基板上の Type-B コネクタをホスト PC の Type-A レセプタクルに接続できます。USB デバイスを評価基板の Type-A レセプタクルに接続することもできます。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- 外部電源不要、VBUS によりホスト ポートから電力供給
- 5 組のスイッチにより構成変更が容易
- TUSB211A の一部デバイス ピンとデバイスへの電力を監視するための複数のヘッダを搭載
USB リドライバとマルチプレクサ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3