TUSB211A
- 広い電源電圧範囲:2.3~6.5V
- USB 切断時およびシャットダウン時の非常に低い消費電力
- USB 2.0 High-Speed 信号のコンディショニングを提供
- USB 2.0、OTG 2.0、BC 1.2 に対応
- Low-Speed、Full-Speed、High-Speed 信号処理のサポート
- 特定のホストやデバイスに非依存
- 最大 5m のケーブル長をサポート
- 外付けのプルダウン抵抗により 4 つの信号 EQ (エッジ・ブーストと DC ブースト) 設定を選択可能
- 2 つの TUSB211A デバイスを使って最大 10m のケーブル長に対応
- スケーラブルなソリューション - 損失が大きいアプリケーションに対応するため、デバイスをデイジー・チェーン接続可能
- TUSB211、212、214、216、217A (3.3V) とピン互換
TUSB211A は第 3 世代 USB 2.0 High Speed 信号コンディショナーで、伝送チャネルでの AC 損失 (容量性負荷による) および DC 損失 (抵抗損失による) を補償するように設計されています。
TUSB211A には、エッジ・ブースタにより USB 2.0 High Speed 信号の遷移エッジを高速化し、DC ブースト機能により静的電圧レベルを上げる特許取得済みの設計が採用されています。
また、 TUSB211A はプリイコライゼーション機能を備えているため、長いケーブルを使用するアプリケーションで ISI (符号間干渉) ジッタを補償できます。USB Low Speed および Full Speed 信号特性は、 TUSB211A による影響を受けません。
TUSB211A は、パケット・タイミングを変更せず、また、伝搬遅延やレイテンシを追加せずに、信号品質を向上させることができます。
TUSB211A により、最長 5 メートルのケーブルを使用したシステムで、USB 2.0 High Speed 近端アイ・コンプライアンスに合格することが可能になります。
TUSB211A は、USB On-The-Go (OTG) および Battery Charging (BC) プロトコルにも対応しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TUSB211A USB 2.0 480Mbps 高速シグナル・コンディショナ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 9月 11日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB211RPTR Evaluation Module (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TUSB211RPTREVM — TUSB211 の評価基板
TUSB211RPTR 評価基板 (EVM) は、TUSB211A のシグナル コンディショニング機能を実証するためのシンプルな手段を提供する目的で設計されています。この評価基板は事前構成済みであり、標準的な USB ケーブルを使用して評価基板上の Type-B コネクタをホスト PC の Type-A レセプタクルに接続できます。USB デバイスを評価基板の Type-A レセプタクルに接続することもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。