JAJSSZ7 February 2024 TUSB211A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | Supply voltage | 2.3 | 5 | 6.5 | V |
| TA | Operating free-air temperature (AEC-Q100) | –40 | 105 | °C | |
| TJ | Junction temperature (AEC-Q100) | 115 | °C | ||
| DxP, DxM | Voltage range USB data | 0 | 3.6 | V | |
| EQ | Voltage range EQ pin | 0 | 1.98 | V | |
| DIGITAL | Voltage range other pins (RSTN) | 0 | 3.6 | V | |